175-9076: MONTAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    175-9076: MONTAGE

    Numéro de pièce : 175-9076
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Silentbloc

    Description :
    Les silentblocs servent à fixer et positionner les systèmes, à gérer leur déplacement et à isoler les composants par rapport à la structure environnante (vibration, choc, bruits).

    Les silentblocs Sandwich sont dotés d'attaches intégrées aux deux extrémités pour une installation aisée (deux goujons filetés, deux orifices filetés, ou un goujon et un orifice).

    Attributs :
    Les systèmes de montage Cat® sont conçus pour réduire la tension et les contraintes des composants installés, afin d'en accroître la durée de vie et les performances, et de contribuer au confort de l'utilisateur. Le système entier (silentblock, matériau, position, matériel, etc.) est optimisé et validé afin de répondre à des exigences applicatives spécifiques.

    Les silentblocs Sandwich constituent une option économique qui fonctionne bien dans les applications légères. lls offrent une excellente isolation radiale et peuvent s'adapter aux fortes déformations radiales.

    Applications :
    Les silentblocs Sandwich sont largement employés dans les applications plus légères, mais ils sont également utilisés dans les applications de forte cylindrée comme les tambours compacteurs.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 1.18, 1.18
    • Longueur de goujon (in): 0.79, 0.79
    • Longueur du caoutchouc (in): 0.79, 0.79
    • Longueur hors tout (in): 2.36, 2.36
    • Pas du filetage du goujon: 1.25, 1.25
    • Taille de filet du goujon: M8, M8
    • Type de montage: Sandwich - Threaded Stud Both Ends