176-3226: ENS. ARBRE - ENTRAÎNEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    176-3226: ENS. ARBRE - ENTRAÎNEMENT

    Numéro de pièce : 176-3226
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Arbre de transmission de pompe à huile

    Description :

    • Les arbres de transmission sont des composants importants des pompes à huile, lesquelles font circuler l'huile moteur dans les roulements, pistons et arbres à cames en rotation des moteurs.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 83,9
    • Largeur (mm): 83,9
    • Longueur (mm): 330,2
    oem solutions
    CAT WDS

    engine - generator set
    TH48-E70 3512C, 3512B, 3512E, TH48-E80 CX48-P2300 3512, 2016 G3512, 3516B, 3516

    wheel-type loader
    994

    petroleum products
    TH48-E70 3512C, 3512B, 3512E, TH48-E80 CX48-P2300 3512, 2016 G3512, 3516B, 3516

    engine - industrial
    3516, 3512, SPT343 SPS343 3512C, 3512E, 3512B, G3512B, SPF743, SPF343C G3512, SPF343

    excavator
    5230

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    793B, 785, 797B, 785G, 777D, 785C, 784B, 785B, 784C, 789B, 785D, 793C, 797