176-3227: ENS. ARBRE - ENTRAÎNEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    176-3227: ENS. ARBRE - ENTRAÎNEMENT

    Numéro de pièce : 176-3227
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Arbre de transmission de pompe à huile

    Description :

    • Les arbres de transmission sont des composants importants des pompes à huile, lesquelles font circuler l'huile moteur dans les roulements, pistons et arbres à cames en rotation des moteurs.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 83,9
    • Largeur (mm): 83,9
    • Longueur (mm): 330,2
    3500
    3516B, 3512, 3516CHD, 3512B, 3512C, 3516BHD, 3512CHD, 3516C, 3516, 3516E, 3512BHD, G3512, G3512B

    transmission
    TH48, CX48

    off highway trucks
    777DHAA, MT4400DAC, 789B, 785, 784C, 777D, 797, 793C, 789C, 789, 789DXQ, 785C, 793B, 785D, 785B, 784B, 793D, 789D, 797B, 785DOEM

    wheel loaders
    994KLRC, 994, 994H, 994F

    large mining products
    5230, 5230B