176-4168: ENS. PONT - SOUPAPE
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    176-4168: ENS. PONT - SOUPAPE

    SKU :176-4168
    1,00 $

    Pontet de soupapes de culbuteur

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :

    • Les pontets de soupapes sont des composants importants des culbuteurs, qui ouvrent et ferment les valves pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    • Longueur (mm) : 114,3
    • Longueur (in) : 4,5
    • Hauteur (in) : 0,65
    • Hauteur (mm) : 16,51
    • Largeur (mm) : 101,6