176-4558: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    176-4558: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 176-4558
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible thermoplastique à diamètre extérieur réduit

    Description :
    Achemine les huiles hydrauliques synthétiques et à base de pétrole à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques synthétiques et à base de pétrole, aux huiles de lubrification, à l'air et à l'eau. Inclut un renforcement en fibre synthétique avec revêtement thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques, à l'abrasion et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Pour huile hydraulique moyenne pression. Ce flexible peut également être utilisé avec l'air, l'eau et l'eau-glycol à des températures allant jusqu'à +66°C.

    pelle hydraulique forestière
    330CFMHW, 325CFMHW, 322CFMHW, 325CFMST, 322CFMLGP, 320CFMST, 320CFMHW, 330CFMST, 322CFMST

    pelles hydrauliques sur chaines
    320CU, 322CL, 325CLN, 322CLN, 325CCR, 320CL, 320C, 318C, 315C, 330CL, 322C, 325C, 325CL, 320CS, 320CLRR, 312CL, 325CMH, 315CL, 330CMH, 320CLU, 330C, 312C, 330COEM, 320CLN, 330CLN