176-4569: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    176-4569: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 176-4569
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible thermoplastique à diamètre extérieur réduit

    Description :
    Achemine les huiles hydrauliques synthétiques et à base de pétrole à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques synthétiques et à base de pétrole, aux huiles de lubrification, à l'air et à l'eau. Inclut un renforcement en fibre synthétique avec revêtement thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques, à l'abrasion et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Pour huile hydraulique moyenne pression. Ce flexible peut également être utilisé avec l'air, l'eau et l'eau-glycol à des températures allant jusqu'à +66°C.

    wheeled excavator
    M325C MH

    forest products
    322C, 325C L 322C FM 314D LCR 330C L 318E L 330C FM 320C, 325C FM 320C FM 330C, 330C LN 314D CR 325C

    excavator
    322C, 325C L 322C FM 314D LCR 330C L 318E L 330C FM 320C, 325C FM 320C FM 330C, 330C LN 314D CR 325C