176-4871: ENS. DE MAILLONS - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    176-4871: ENS. DE MAILLONS - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 176-4871
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble maillon lubrifié par graisse

    Description :

    • Les ensembles maillon, actionnés par le barbotin et le réducteur, offrent un soutien pour le poids de la machine, un rail pour permettre à la machine de rouler et un emplacement pour la fixation des patins.


    Attributs :

    • Les chaînes lubrifiées par graisse sont dotées de goupilles et de bagues lubrifiées en interne pour éliminer le contact et les frottements, chaque joint de chaîne étant étanchéifié pour retenir la graisse. Cela permet d'augmenter de 25 % la durée de vie des composants internes par rapport à une chaîne étanche, diminue le niveau sonore du train de roulement et réduit le risque de grippage des joints.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 6,8
    • Inclinaison de chaîne (mm): 171,5
    • Nombre de sections de chaîne: 46
    • Taille de vis (in): 0,6299
    • Taille de vis (mm): M16
    excavator
    312D2, 314D CR 314D LCR 312D2 L 312E L 312D, 312B L 312D L 314C 312E, 312B