• Accueil
  • 176-4872: JOINT - CHAÎNE - PRINCIPALE
176-4872: JOINT - CHAÎNE - PRINCIPALE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    176-4872: JOINT - CHAÎNE - PRINCIPALE

    Numéro de pièce : 176-4872
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint étanche

    Description :

    • Les joints préservent la lubrification et empêchent la saleté et autres contaminants de pénétrer dans la cavité de la goupille et de la bague.

    Attributs :

    • Dans les chaînes étanches, le contact entre les goupilles et les bagues internes entraîne une usure dès la première utilisation, en raison du frottement entre ces deux pièces. Cela permet à l'ensemble de mieux résister à l'usure interne. Les chaînes lubrifiées par graisse peuvent être utilisées à la place des chaînes étanches sur les pelles hydrauliques Cat.