176-5749: ANNEAU - PISTON - ENTRÉE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    176-5749: ANNEAU - PISTON - ENTRÉE

    Numéro de pièce : 176-5749
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Segment de piston

    Description :

    • Les segments sont des composants importants des pistons, lesquels sont raccordés aux vilebrequins au moyen d'embiellages.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 18,8
    • Largeur (mm): 148,34
    • Longueur (mm): 148,34
    rrss
    RM-500

    com
    826G II 826H, 825C, 826C, 826G, 825G II 825H

    wheel tractor scrapers
    621G, 623G

    teng
    C-15, 3406E

    compactors
    826K

    wtl
    986H, 980G, 980G II

    chal
    MT855, MTC835, MTC865, MT835, MT865, MTC855, MT845, MTC845

    adt
    740, D350E II D400E II 735

    petr
    TH35-C15I TH35-E81 C-15

    15 to 18 liter
    3406E

    ttt
    D8R D8N, D8R II D8T

    ieng
    C-15, C15, 3406E

    wts
    657B, 627F, 657E, 627G, 623G, 621G, 621B, 623B, 657, 621E, 627E, 621F, 623E

    wtt
    824G, 824C, 824H, 824G II