176-5914: SUPPORT - HUILE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    176-5914: SUPPORT - HUILE

    Numéro de pièce : 176-5914
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Support à huile pour culbuteur

    Description :

    • Les supports sont des composants importants des culbuteurs, qui ouvrent et ferment les valves pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,1
    • Hauteur (mm): 53,34
    • Largeur (mm): 66,04
    • Longueur (in): 4,2
    • Longueur (mm): 106,68
    wheel tractor-scraper
    627G, 637D, 637G, 637E

    engine - generator set
    C9, C9 GEN SET XQP300

    motor grader
    160M 2 140M, 12H, 14L 160M, 140M 2

    forest products
    586C, 521, TK711, 522, 522B, 532, TK751, 551, 2390, TK752, 552, 2491, 2391, 2290, 2590, TK732, 552 2 TK722, 521B, 511, 541 2 TK721, TK741, 541

    engine - industrial
    C-9, C9

    expanded mining products
    MD5075

    engine - truck
    C9, C-9

    challenger
    MTC745, MTC755, MT745, MT765, MT735, MTC765, MT755, MTC735

    track-type tractor
    D6R II D6T, D6R III D6R, D7R, D7R XR D7R LGP D6R LGP D6R STD D6R XL

    wheeled excavator
    M330D

    engine - machine
    C-9, C9

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C9I C9, TH31-C9P TH31-C9I TH31-E61

    wheel dozer
    814F II

    track-type loader
    973C, 973D

    excavator
    336D LN 336D L 330D L 330D MH 336D2, 336D2 L 336D2 XE 340D2 L 330C, 330C L 340D L 330C FM 336D2 LXE 336D2 GC 330D FM 330D LN 330C LN 390D L 336D

    earthmoving compactor
    815F II 816F II