176-6995: COUVERCLE DE POMPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    176-6995: COUVERCLE DE POMPE

    Numéro de pièce : 176-6995
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Capot de pompe à eau

    Description :

    • Les couvercles sont des composants importants des pompes à eau, lesquelles font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 22,9
    • Largeur (mm): 254
    • Longueur (mm): 304,8
    com
    815F, 816F

    whex
    W345B II

    lhd
    R1600G

    teng
    C-12, C-10

    emac
    3176C, C-12

    fp
    TK1051

    motor graders
    14H

    pipe
    572R II

    wtl
    972G II 966G II

    exc
    345B II 365B L 345B II MH 345B, 365B, 365B II 345B L

    chal
    MT845, 65E, 95E, 75E, 85E, MT865, MTC865, MTC835, MTC855, MTC845, MT835, MT855

    meng
    C-12, 3176C, 3196, C12

    adt
    725, 730

    ttt
    D7R II

    ieng
    C-12, C-10, 3176C, 3196, CPT372 SBF214 SUF557

    wtt
    814F

    mg
    143H, 140H, 160H, 16H, 163H

    wheel loaders
    966GII