176-6997: ARBRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    176-6997: ARBRE

    Numéro de pièce : 176-6997
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Arbre de pompe à eau

    Description :

    • Les arbres sont des composants importants des pompes à eau, qui font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,6
    • Longueur (in): 7,2
    marine products
    3196, 3176C, C12, C-12

    pipelayer
    572R II

    motor grader
    140H, 16H, 160H, 163H

    forest products
    TK1051

    wheel-type loader
    966G II 972G II

    engine - industrial
    SBF214 3196, CPT372 3176C, SUF557 C-10, C-12

    articulated dump truck
    725

    motor graders
    143H, 14H, 160HNA, 140HNA

    track type tractors
    D7RIIXR, D7RII

    track excavators
    345BL, 365BMH

    engine - truck
    C-12, C-10

    articulated trucks
    730

    challenger
    95E, MT845, MTC835, MT835, 65E, 85E, MTC855, 75E, MT865, MTC865, MT855, MTC845

    load, haul, dump
    R1600G

    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    ag tractors
    75E

    engine - machine
    C-12, 3176C

    wheel dozer
    814F

    wheel loaders
    966GII, 972GII, 972G

    excavator
    365B, 345B II 345B L 345B, 345B II MH 365B II 365B L

    wheel excavators
    W345BIIMH

    earthmoving compactor
    816F, 815F