176-6998: ROTOR - POMPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    176-6998: ROTOR - POMPE

    Numéro de pièce : 176-6998
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Rotor de pompe à eau

    Description :

    • Les rotors sont des composants importants des pompes à eau, lesquelles font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    Rotor de pompe à eau Classic
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,6
    • Hauteur (mm): 40,6
    • Largeur (mm): 147,3
    • Longueur (in): 5,8
    • Longueur (mm): 147,3
    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    C-12, C-10

    motor grader
    140H, 160H, 143H, 163H, 14H, 16H

    forest products
    TK1051

    wheel-type loader
    972G II 966G II

    engine - industrial
    C-12, 3176C, SUF557 C-10, CPT372 3196, SBF214

    articulated dump truck
    730, 725

    engine - truck
    C-12, C-10

    challenger
    95E, 75E, MTC845, MT845, 65E, 85E, MT835, MT865, MTC835, MTC865, MT855, MTC855

    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    3176C, C-12

    petroleum products
    C15, TH48-E80 C18

    wheel dozer
    814F

    excavator
    345B II 345B L 345B, 365B, 365B II

    earthmoving compactor
    815F, 816F