176-9170: KIT LEVIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    176-9170: KIT LEVIER

    Numéro de pièce : 176-9170
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit d'entretien de colonne de direction

    Description :
    un kit d'entretien de colonne de direction permet de réparer la colonne de direction d'une machine.

    Attributs :
    Les kits d'entretien de colonne de direction Cat® contiennent les composants nécessaires à la réparation et au rétablissement des fonctionnalités des colonnes de direction inclinables et télescopiques.

    Applications recommandées :
    Les kits d'entretien de colonne de direction Cat permettent de réparer la fonctionnalité du ressort à gaz des colonnes de direction inclinables et télescopiques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,8
    • Hauteur (mm): 71,1
    • Largeur (mm): 93,98
    • Longueur (in): 8,2
    • Longueur (mm): 208,28
    integrated toolcarrier
    IT14G, IT38G, IT28G

    paving compactor
    CP-563D, CS-423E, CS-433E, CP-573E, CS-56 CS-54 CS-683E, CS-533D, CS-573D, CP-533E, CP-54 CS-563D CP-663E, CS-76 CP-433E, CP-56 CS-563E, CS-583E, CP-76 CS-531D, CS-573E, CP-64 CS-44 CS-533E, CS-74 CS-64 CS-663E, CS-583D, CP-44 CP-563E, CP-533D, CP-74

    road reclaimer
    RM-500, RM-300

    wheel-type loader
    938G, 914G, 910G, 928G