177-0845: TÊTE - AVANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    177-0845: TÊTE - AVANT

    Numéro de pièce : 177-0845
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble tête avant de marteau Cat®

    Description :
    La tête avant sert de support pour tout l'ensemble marteau et abrite l'outil de travail.

    Attributs :
    Les têtes avant de marteau Cat® sont isolées par une chemise de suspension monobloc, qui amortit les vibrations et les sons ; grâce à cette réduction des émissions sonores, il est possible d'utiliser le marteau hydraulique dans des zones urbaines ou dans d'autres zones où les émissions sonores sont limitées.

    Applications recommandées:
    Les marteaux Cat sont utilisés sur les chargeurs compacts rigides, les chargeuses-pelleteuses et les pelles hydrauliques de toutes tailles dans les secteurs de la démolition, de la construction, de l'exploitation de carrières et de la fragmentation de la production.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 10
    • Hauteur (mm): 254
    • Largeur (mm): 259,08
    • Longueur (in): 26,5
    • Longueur (mm): 673,1
    work tool
    120, H160S, H130S, H120S, H120CS, H180S, 115 H115S, H195, 140, H140S, 130 160