177-1056: ROTOR - POMPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    177-1056: ROTOR - POMPE

    Numéro de pièce : 177-1056
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Rotor de pompe à eau

    Description :

    • Les rotors sont des composants importants des pompes à eau, lesquelles font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,4
    • Hauteur (mm): 61
    • Largeur (mm): 99,1
    • Longueur (in): 3,9
    • Longueur (mm): 99,1
    track-type tractor
    D7R, D6R II D6R III D7R XR D6T, D6R LGP D6R XL D6R STD D7R LGP D6R

    wheel tractor-scraper
    627G, 637G

    wheeled excavator
    M330D

    engine - machine
    C-9, C9

    track-type loader
    973C, 973D

    petroleum products
    CX31-P600 C9, CX31-C9I TH31-C9P TH31-C9I TH31-E61

    forest products
    TK722, 2590, TK741, TK711, 521, 2290, TK752, TK732, 552, 511, 541 2 552 2 TK751, 532, 2390, 2391, TK721, 2491, 522B, 522, 541, 551, 521B

    engine - industrial
    C-9, C9

    excavator
    330C FM 336D2 LXE 330C L 330D L 336D2 L 336D2, 340D2 L 330C, 336D L 330D, 336D2 GC 336D LN 336D2 L XE 336D, 330C MH 330D MH 330D FM 330D LN 330C LN

    engine - truck
    C9, 3126B, 3126E

    challenger
    MT755, MTC745, MT745, MT735, MT765, MTC755, MTC765, MTC735