177-1073: ENS. DISPOSITIF DE RÉGLAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    177-1073: ENS. DISPOSITIF DE RÉGLAGE

    Numéro de pièce : 177-1073
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Vérin de réglage de chaîne (côté gauche)

    Description :

    • Le tendeur de chaîne et le système d'amortissement mécanique utilisent un ressort amortisseur de grande taille et un vérin de réglage rempli de graisse, permettant à la roue folle d'avancer et de reculer afin de conserver la tension adéquate de la chaîne lorsqu'elle absorbe les chocs du train de roulement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'arbre (mm): 85
    • Longueur (mm): 200
    track-type tractor
    D5G

    track loaders
    939C

    track type tractors
    D5GXL