177-2611: TÊTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    177-2611: TÊTE

    Numéro de pièce : 177-2611
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tête de vérin hydraulique Cat®

    Description :
    La tête de vérin hydraulique est connectée à l'extrémité de la tige d'un tube ou d'un vérin hydraulique au moyen de vis ou de boulons. Sa principale fonction consiste à enfermer la pression hydraulique à l'intérieur du tube ou du corps. La tête de vérin hydraulique est également dotée d'un système d'étanchéité de la tige intégré, qui empêche la contamination du circuit hydraulique par des particules externes.


    Attributs :
    Les vérins Cat intègrent un système d'étanchéité innovant qui absorbe les pics de pression, résiste aux chargements latéraux et protège contre la pénétration des contaminants de façon plus efficace que les modèles concurrents.


    Applications recommandées :
    Les têtes de vérin hydraulique Cat sont conçues pour des applications de vérin spécifiques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    log loaders forestry
    320D2FMLL, 320DFMLLB

    forestry excavators
    320DFMGFB, 320D2FMGF, 320CFMST, 320CFMHW, 538GF

    excavator
    320D FM 323D L 320C, 320D GC 320D L 319D L 320D LRR 323E LN 321C 320D, 323D SA 318B, 320D RR 352F, 320D2, 320D2 GC 320D2 L 323F LN 323D2 L 323F L 321D LCR 320E L 319D LN 320E RR 323, 324D L 320 GC 320E LRR 324D, 323F OEM 321B, 340F, 323F SA 323D, 320D2 FM 323E L 325F 322C, 538

    track excavators
    320E, 320D, 352F, 320-01GC, 323-07, 320-07, 320-07GC, 320CL, 325FLCR, 319DLN, 323DL, 320FL, 320D2L, 323D2L, 323FL, 322CL, 320C, 321DLCR, 320DRR, 324D, 320CU, 318C, 320DL, 320D2GC, 320EL, 320CLU, 320D2, 320DLRR, 320CLRR, 323FLN, 323FOEM, 320, 323FSAOEM 340-07