177-4122: JOINT EN VRAC CM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    177-4122: JOINT EN VRAC CM

    Numéro de pièce : 177-4122
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur hors tout (in): 5,51
    • Hauteur hors tout (mm): 140
    • Type de conception: Gouttière avec joint en bulbe sur le côté
    telehandler
    TH215, TH210

    oem solutions
    CAT WDS

    wheel tractor-scraper
    627H, 621H, 623H

    integrated toolcarrier
    IT28G

    wheel-type loader
    993K, 992K, 994H, 928G, 988H, 994F, 990H

    wheel dozer
    854K, 844H, 834H

    expanded mining products
    6015B

    off-highway truck
    789D, 795F AC 793F OEM 793D, 793F CMD 797, 789C, 785D, 797F, 797B, 793C, 793F XQ 785C, 795F XQ 784C, 793F

    earthmoving compactor
    816K, 836K, 836H

    skid steer loader
    262C, 277C, 287C, 297C, 289C2, 256C, 279C, 277C2, 246C, 279C2, 272C, 262C2, 299D XHP 272D XHP 299C, 289C, 272D, 287C2, 299D