178-0614: ASS. ROULEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    178-0614: ASS. ROULEAU

    Numéro de pièce : 178-0614
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (mm): 152
    • Diamètre de la bride (mm): 175
    • Inclinaison de chaîne (mm): 155,6
    • Taille de vis (mm): M12
    • Type de bride: Bride simple
    ttt
    D4G, D3G