178-2552: BROCHE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    178-2552: BROCHE

    Numéro de pièce : 178-2552
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Goupille

    Description :
    Axe.

    Attributs :
    Axe de 88,9 mm (3,5") de diamètre x 335 mm de long.

    Applications recommandées :
    Certains assemblages extracteur d'axe et ensembles châssis des tracteurs D10.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 88,90
    • Longueur (mm): 335,00
    ttt
    D10R, D10T2, D10T