178-3893: BANDE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    178-3893: BANDE

    Numéro de pièce : 178-3893
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tige de vérin hydraulique avec roulement d'œilleton

    Description :
    Une tige de vérin hydraulique sert à connecter un vérin hydraulique au composant de la machine en service.


    Attributs :
    La plupart des tiges de vérin hydraulique Cat® sont trempées par induction et chromées pour une résistance supérieure aux rayures et aux chocs. En outre, la plupart sont également dotées d'un œilleton soudé par friction pour une durabilité maximale.


    Applications recommandées :
    Les tiges de vérin hydraulique Cat® sont conçues pour des applications de vérin hydraulique spécifiques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 1
    • Longueur (in): 7.2
    telehandler
    TH103, TH83, TH330B, TH560B, TH82, TH62, TH220B, TH460B, TH63

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT14G, IT14G2

    backhoe loaders
    442D, 432E, 432D, 442E, 434E, 416FST, 430FST, 430EIT, 420F2IT, 420EIT

    work tool


    wheel-type loader
    908H 910K 906M 907H 924G, 924H, 907H2 907M 918M 924GZ, 906H2 908M 924HZ, 908H2 906K 907K 908K 914K 928HZ, 930H, 906H 928G, 914G2, 930G

    wheel loaders
    910M 914K 930H, 924K 930G, 924G, 924H, 914M 930K 928GZ

    backhoe loader
    420E 430F 432D, 416C, 428F2, 436C, 420F2 444F, 426C, 444E, 442E, 420F 442D, 430D, 434E, 420D, 416F 432F, 424D, 430F2 432F2, 428C, 444F2, 438C, 432E, 430E