178-4095: ADAPTATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    178-4095: ADAPTATEUR

    Numéro de pièce : 178-4095
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur de bouclier

    Description :
    Adaptateur de bouclier 907 mm (3').

    Attributs :
    Taille de boulon 25 mm (1").

    Applications recommandées :
    Système d'embout du secteur minier (24H).

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    motor grader
    24, 24M, 24H