178-6553: JOINT STATIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    178-6553: JOINT STATIQUE

    Numéro de pièce : 178-6553
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint statique du collecteur d'échappement

    Description :

    • Les joints statiques sont des composants importants des collecteurs d'échappement, lesquels recueillent les gaz d'échappement de plusieurs cylindres dans un même tuyau.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,1
    • Hauteur (mm): 2,54
    • Largeur (mm): 76,2
    • Longueur (in): 14
    • Longueur (mm): 355,6
    excavator
    320C, 321B, 320D L 320B LL 318C, 321C 320B, 320C L 323D LN 320D