178-6635: ARBRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    178-6635: ARBRE

    Numéro de pièce : 178-6635
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Arbre de pompe à eau

    Description :

    • Les arbres sont des composants importants des pompes à eau, qui font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,6
    • Hauteur (mm): 40,6
    • Largeur (mm): 40,6
    • Longueur (in): 7,2
    • Longueur (mm): 182,9
    excavator
    320D LRR 323D L 318C, 312D, 320D GC 320D, 312C, 323D SA 321D LCR 320C, 312D L 314D LCR 320D FM 312C L 320C FM 318D L 323D S 314C 323D LN 315D L 319D L 319D LN 319D 321C 311D LRR 320D RR 313D, 320D L 319C