178-7289: ENS. ROULEAU - B
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    178-7289: ENS. ROULEAU - B

    Numéro de pièce : 178-7289
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 9,06
    • Diamètre de filetage (mm): 230
    • Diamètre de la bride (in): 10,79
    • Diamètre de la bride (mm): 274
    • Type de bride: Bride simple
    excavator
    365C L 365B, 345B II 365C 374F L 374F 345C L 365B II

    track excavators
    365B, 365BL, 365BMH, 385COEM, 345CLVG, 374FL, 345BIIL, 365CLOEM, 365CL

    expanded mining products
    MD6540