178-7291: COLLIER - CHAÎNE ARRIÈRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    178-7291: COLLIER - CHAÎNE ARRIÈRE

    Numéro de pièce : 178-7291
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague d'extrémité de galet inférieur

    Description :

    • Les bagues d'extrémité de galet inférieur servent à verrouiller l'arbre de roue folle et le système d'étanchéité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 193,5
    • Largeur de train de roulement (mm): 133
    material handler
    MH3295

    excavator
    390D L 385C L 375-A 374D L 345C, 385C, 365B, 385C FS 385B, 375-A L 365B II 345C L 345B II 365C

    expanded mining products
    MD6540