178-7293: ASS. ROULEAU - SF
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    178-7293: ASS. ROULEAU - SF

    Numéro de pièce : 178-7293
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 7,87
    • Diamètre de filetage (mm): 200
    • Diamètre de la bride (in): 9,45
    • Diamètre de la bride (mm): 240
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,5
    • Inclinaison de chaîne (mm): 215,9
    • Type de bride: Bride simple
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    349D2, 345C L 345B II 349D L 345C, 345B L 345B, 345D, 325D FM LL 345D L 349E, 349E L 349D2 L 330C, 365C L 325D FM 330D L 330C FM 349E L VG