178-7879: RONDELLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    178-7879: RONDELLE

    Numéro de pièce : 178-7879
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Rondelle d'étanchéité

    Description :
    Les rondelles d'étanchéité servent à empêcher les fuites à travers les trous de boulon dans les applications basse pression.

    Attributs :
    Les rondelles d'étanchéité Cat® sont des rondelles en acier avec une partie centrale collée en caoutchouc.

    Le caoutchouc est sélectionné en fonction des besoins de l'application en matière de compatibilité de température et de fluides.

    Pour protéger votre investissement, optez pour des joints Cat d'origine, qui sont bien plus que de simples joints.

    Applications :
    Les rondelles d'étanchéité sont utilisées dans les articulations boulonnées nécessitant une protection contre les fuites.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (mm): 11,2
    • Diamètre intérieur (mm): 5,8
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère/Acier
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement.
    • Épaisseur de l'acier (mm): 1,7
    7 to 9 liter
    C9

    3500
    G3516HD, G3516H, G3520H, 3516CHD, 3516BHD, G3512H, PM3516, 3512B, 3516B, 3508B, 3512CHD, 3512C

    3600
    G3616, G3608

    wheel tractor scrapers
    621K, 623K, 621KOEM, 627K

    engine - generator set
    XQG400

    10 to 13 liter
    C13

    motor graders
    16M3, 18M3, 14M3

    track excavators
    349FL, 352FLRE, 349FLXE, 352FVG, 352FXEVG, 349FLVG, 349F, 352FXE, 352FOEM, 352F2VG

    articulated trucks
    730C, 730C2EJ, 730CEJ, 730C2

    vees 27 to 32 liter
    C27, C32

    underground mining loaders
    R1700G, R1600G

    wheel loaders
    980M, 980L, 982M

    cg137-8
    CG137-8

    cg137-12
    CG137-12