178-8894: JOINT EN VRAC CM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    178-8894: JOINT EN VRAC CM

    Numéro de pièce : 178-8894
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint-raccord

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Acrylamide, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: Le caoutchouc expansé CR (cellule fermée) est utilisé pour les tampons et les joints statiques exigeant une résistance à l'huile et une excellente résistance aux conditions climatiques.
    • Hauteur hors tout (in): 9,13
    • Matière: CR - Caoutchouc expansé chloroprène
    • Type de conception: Gouttière avec joint en bulbe sur le côté
    oem solutions
    CAT WDS

    pipelayer
    PL83, 587R, 587T, PL87, 583T

    underground articulated truck
    AD45, AD55, AD45B, AD30, AD55B, AD60

    motor grader
    143H, 24H, 135H, 160H, 120K 2 120H ES 12H NA 140H, 12H ES 120H, 140, 135H NA 140H NA 12H, 160H ES 120H NA 140K 2 160H NA 140H ES 16H NA 16H, 160M, 12K, 24, 163H NA 140K, 160K, 14H, 120K, 163H, 14H NA 24M, 14M

    forest products
    511, 521, 1190, 541 2 1190T, 1090, 532, 2290, 522, TK751, 322C, TK711, TK721, 2491, 552, 548 TK732, 552 2 541, TK722, 1390, 2590, TK741, 522B, 558 1290T, TK752, 521B, 551, 2390, 2391

    excavator
    330C FM 320D, 538 320C FM 320D FM 325C FM 568 FM 324D FM 322C FM 568 FM LL

    off-highway truck
    777D, 785D, 776C, 793B, 771D, 775D, 771C, 775B, 775E, 776D, 793C, 769D, 773E, 773B, 784C, 784B, 777C, 773D, 789D, 785C, 789B, 769C, 789C, 785B, 793D, 69D, 789, 797, 785