178-9178: ASS. POMPE - GR 2
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    178-9178: ASS. POMPE - GR 2

    SKU :178-9178
    1,00 $

    Pompe à engrenages

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :
    Les pompes hydrauliques génèrent un écoulement liquide dans les circuits hydrauliques.

    Attributs :
    Les pompes hydrauliques sont conçues avec précision pour fonctionner dans un circuit hydraulique afin de répondre aux exigences des produits de premier choix en termes de rendement des machines, de fiabilité, de durabilité, de coûts d'exploitation et de productivité.

    Applications recommandées :
    Les pompes hydrauliques sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques des machines.

    • Hauteur (mm) : 243,8
    • Longueur (in) : 10,4
    • Largeur (mm) : 251,5
    • Hauteur (in) : 9,6
    • Longueur (mm) : 264,2