178-9603: BROCHE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    178-9603: BROCHE

    Numéro de pièce : 178-9603
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Goupille

    Description :
    Goupille de retenue.


    Attributs :
    Axe de 88,9 mm (3,5") de diamètre x 400 mm de long avec deux trous percés de 32,05 mm (1,26").


    Applications recommandées :
    À utiliser avec certains assemblages de rippers sur des tracteurs D10.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 3,27
    • Diamètre (mm): 83
    • Longueur (in): 15,75
    • Longueur (mm): 400
    track-type tractor
    D10T2, D10T, D10R