179-0092: ADAPTATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    179-0092: ADAPTATEUR

    Numéro de pièce : 179-0092
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur d'amortisseur

    Description :

    • Les adaptateurs sont des composants importants des amortisseurs de vibrations, lesquels sont raccordés aux vilebrequins des moteurs et réduisent les vibrations qui circulent le long des courroies de la poulie de vilebrequin.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 66
    • Largeur (mm): 193
    • Longueur (mm): 198,1
    wheel tractor-scraper
    621K OEM 621H, 627H, 623H, 623K, 623K LRC 627K LRC 621K

    engine - generator set
    C-12

    underground articulated truck
    AD22

    motor grader
    140H, 14M, 16M, 143H, 16H, 160H, 14H, 163H

    forest products
    345C, TK1051

    wheel-type loader
    966H, 980K, 972H, 966G II 980C, 972G II 980F, 980K HLG

    engine - industrial
    C-12, C11, 3196, CPT372 C13, SUF557 SBF214 3176C, 3512B, C-10

    expanded mining products
    MD5150C, MD5125

    articulated dump truck
    730, 735, 725, 730C2 EJ 730C2, 730C

    engine - truck
    C-12, C13, C-10, C11

    challenger
    85E, 75D, 95E, MTC855, MT865, MTC845, 85D, MTC835, MT845, 75E, MT855, MTC865, 65E, MT835

    track-type tractor
    D8N

    wheeled excavator
    W345C MH W345B II

    road reclaimer
    RM-300

    engine - machine
    C-12, 3176C

    wheel dozer
    814F

    petroleum products
    C11, CX31-C13I C13, CX31-C11I CX31-P600 TH35-C13T TH35-C13I TH35-C11I TH35-E81

    excavator
    345B II 349D2, 345C L 349D L 349D2 L 349E L VG 349D

    earthmoving compactor
    816F, 815F