179-0695: BAGUES - CHAÎNE
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    179-0695: BAGUES - CHAÎNE

    SKU :179-0695
    1,00 $

    Bague pour chaîne étanche

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :

    • Les bagues de chaîne, associées aux goupilles, maintiennent les maillons les uns avec les autres et font partie de l'installation d'étanchéité entre le maillon et la bague.

    Attributs :

    • Dans les chaînes étanches, le contact entre les goupilles et les bagues internes entraîne une usure dès la première utilisation, en raison du frottement entre ces deux pièces. Cela permet à l'ensemble de mieux résister à l'usure interne. Les chaînes lubrifiées par graisse peuvent être utilisées à la place des chaînes étanches sur les pelles hydrauliques Cat.