179-1486: ASS. ROULEAU - SF
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    179-1486: ASS. ROULEAU - SF

    Numéro de pièce : 179-1486
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 7,09
    • Diamètre de filetage (mm): 180
    • Diamètre de la bride (in): 8,54
    • Diamètre de la bride (mm): 217
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,5
    • Inclinaison de chaîne (mm): 215,9
    • Type de bride: Bride simple
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    336D L 330C L 330B L 336D LN 330C, 336D, 330D FM 340D2 L 330D L 330C FM 325C, 330D LN 340D L 568 FM 568 FM LL 330B LN