179-1488: ENS. ROULEAU - B
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    179-1488: ENS. ROULEAU - B

    Numéro de pièce : 179-1488
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (mm): 180
    • Diamètre de la bride (mm): 217
    • Type de bride: Bride simple
    log loaders forestry
    330DFMLL, 568LL, 330DFMLLA

    forestry excavators
    330CFMHW, 330CFMST, 330DFMGF, 568GF

    track excavators
    336D, 336EOEM, 330DLN, 336DL, 336DOEM, 340D2LOEM, 330DL, 336DLOEM, 330C, 330CL, 340D2L, 336DLN, 330BL, 330DLOEM, 336DHVGOEM, 330DMH, 330B, 340DL, 330BLN, 330D, 325CCR