179-1492: ENS. ROULEAU - B
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    179-1492: ENS. ROULEAU - B

    Numéro de pièce : 179-1492
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Rouleau supérieur

    Description :

    • Les galets supérieurs supportent et guident la machine sur la chaîne et apportent un support pour la tension de la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 217
    • Diamètre d'arbre (mm): 74,9
    • Diamètre de filetage (mm): 180
    • Diamètre de la bride (mm): 217
    • Largeur de train de roulement (mm): 420
    • Type de bride: Double bride
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.