179-2396: ENS. ROULEAU - B
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    179-2396: ENS. ROULEAU - B

    Numéro de pièce : 179-2396
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Rouleau supérieur

    Description :

    • Les galets supérieurs supportent et guident la machine sur la chaîne et apportent un support pour la tension de la chaîne.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 7,87
    • Diamètre de filetage (mm): 200
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    352F-VG 349F L 349F, 345B L 349E L 345D L 345B II

    drill
    MD6310