179-2601: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    179-2601: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 179-2601
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique moyenne à haute pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques à base d'eau ou de pétrole, les liquides hydrauliques eau-glycol et eau-huile résistants au feu, l'huile chaude, la graisse, les lubrifiants, le pétrole brut et le mazout, l'air et l'eau.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur en gomme synthétique résistant à l'huile, de deux couches de renforcement en câble en acier tressé spécial à haute résistance à la traction séparées par une couche de gomme synthétique, et d'un revêtement externe résistant à l'huile et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien moyenne à haute pression avec flexion répétée, surpressions soudaines et cycliques et contraintes de vibration.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.