179-3047: ANNEAU - REPRISE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    179-3047: ANNEAU - REPRISE

    Numéro de pièce : 179-3047
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague d'appui

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 3,15
    • Diamètre intérieur (mm): 80
    • Désignation des matériaux: Le plastique nylon fournit une bonne résistance aux carburants, aux huiles et aux lubrifiants. De nombreuses formules différentes sont utilisées, dont certaines peuvent endurer des charges mécaniques élevées et bien se comporter à des températures élevées.
    • Hauteur de la section (in): 0,2
    • Hauteur de la section (mm): 5
    • Largeur de la section (in): 0,07
    • Largeur de la section (mm): 1,9
    • Matière: Plastique nylon
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Seal/O-Ring Type: Split
    log loaders forestry
    325DFMLLA, 325DFMLL, 324DFMLL

    forestry excavators
    325DFMGF

    excavator
    336D2 XE 322C FM 336 336E L 336D2, 336D2 GC 330D, 325D MH 336F L 330D LN 325C FM 330D L 336D2 L 336D L 328D LCR 336F LN 330C L 325D L 330C LN 336F L XE 336F, 324D FM LL 325D FM LL 325C, 325C L 330C, 340F L UHD 345 GC 336F LN XE 335F

    track excavators
    336ELH, 335FLCR, 336D2L, 336-07, 336-07GC, 336EL, 330CL, 325CL, 330DL, 336DL, 336D2, 322CL, 325C, 328DLCR, 336E, 325CCR, 325DL, 336DLN, 340FUHD, 336FL, 345-07GC, 340-07

    rotary blasthole drills
    MD6200