179-3211: CARTER - HUILE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    179-3211: CARTER - HUILE

    Numéro de pièce : 179-3211
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Carter d'huile

    Description :

    • Les carters d'huile contiennent l'huile de graissage du carter.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 17,5
    • Longueur (in): 42
    cold planer
    PM-201, PM-200

    wheel tractor-scraper
    631K, 631E, 637G, 637E, 633E II 657G, 637K, 657E, 631G

    underground articulated truck
    AD55, AD45B

    wheel-type loader
    988K, 988H, 988K XE 988G, 988 XE

    wheel dozer
    834K, 834G, 834H

    petroleum products
    C-16, C15, C18, CX31-P600 CX35-P800 TH35-E81 TH35-C15I CX31-C15I

    engine - industrial
    C-16, C15, C18, CX31-P600 CX35-P800 TH35-E81 TH35-C15I CX31-C15I

    excavator
    375-A 5080

    earthmoving compactor
    836K, 836G, 836H