179-3573: ASS. VILEBREQUIN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    179-3573: ASS. VILEBREQUIN

    Numéro de pièce : 179-3573
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Vilebrequin

    Description :

    • Les vilebrequins sont les arbres d'entraînement principaux des moteurs à combustion interne qui reçoivent le mouvement alternatif des pistons et le transforment en mouvement rotatif. Ensemble, les vilebrequins et les embiellages transforment le mouvement alternatif des pistons en mouvement rotatif.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 36
    • Hauteur (mm): 914,4
    • Largeur (mm): 736,6
    • Longueur (in): 120
    • Longueur (mm): 3 048,00
    engine - generator set
    3606, C280-16

    engine - industrial
    G3606B G3606