179-7599: ENS. TUBE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    179-7599: ENS. TUBE

    Numéro de pièce : 179-7599
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble de canalisations en acier Cat®

    Description :
    Les canalisations en acier sont des tubes rigides qui véhiculent un fluide ou de l'air.

    Attributs :
    Les canalisations en acier Cat® sont fabriquées en vue d'assurer longévité et fiabilité accrues dans des conditions d'exploitation difficiles.

    Applications recommandées :
    Les canalisations en acier Cat sont utilisées dans des applications où la flexibilité des conduites n'est pas nécessaire.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,5
    • Longueur (in): 44
    excavator
    312D, 312C L 312D L 314E LCR 311C 314D CR 313D, 314D LCR 314E CR 311D LRR 312F, 314F CR 312C