179-8128: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    179-8128: JOINT

    Numéro de pièce : 179-8128
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint de circuit de carburant

    Description :
    Les joints de circuit de carburant sont spécifiquement conçus et fabriqués pour fonctionner dans le circuit de carburant. Des joints toriques et des sections transversales sont utilisés.

    Attributs :
    Les joints de circuit de carburant Cat® sont soumis à des contrôles avancés supplémentaires pour garantir des performances fiables dans les applications critiques. Ils sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des circuits de carburant Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints sont systématiquement soumises à des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat® d'origine.

    Applications :
    Les joints de circuit de carburant sont utilisés dans les circuits de carburant des moteurs.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • : 0
    • : 0
    • Diamètre de la section (mm): 1,8
    • Diamètre intérieur (mm): 31,5
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    log loaders forestry
    325DFMLL, 324DFMLL, 325DFMLLA, 330DFMLL, 330DFMLLA

    forwarders
    584HD, 584

    7 to 9 liter
    C9, C-9, 3126E, C7, 3126B, XQP275

    asphalt pavers
    AP-1000D, BG-260D, BG-2455D, AP-1055D

    wheel tractor scrapers
    637G

    transmission
    CX31, TH31

    track feller bunchers
    552, 522, 511, 551, 5522, 2290, 522B, 2390, 521, 5412, 532, 541, 521B

    track loaders
    973C, 973D

    compactors
    815FII, 816FII

    motor graders
    160M, 160MAWD, 120K, 140K, 140M, 160K, 120K2, 140K2, 12M, 12K, 140MAWD

    track type tractors
    D6RII, D6TXL, D6RIIIXLVP, D6RIII, D6TLGPVP, D6RIIXL, D6TXWVP, D6RIILGP, D6RIIXW, D6TLGP, D6R2XL, D6TXLVP, D7RXR, D6T, D6R, D6RIIIXWVP, D7R, D7RLGP, D6RLGP, D6R2, D6R2LGP, D6RIIILGP, D6RIIIXW, D6TXW, D6RXL, D6RIIILGPVP, D6RIIIXL

    track excavators
    336D2LXE, 330DL, 324DL, 330C, 336DL, 329DLOEM, 329DL, 336D2L, 340D2L, 329DLN, 340DL, 325DL, 330DLOEM, 328DLCR, 330CL, 324D, 336D2XE, 336DOEM, 336D2, 324DLNOEM, 330DMH, 325DLOEM, 336D, 330CLN, 336DLN, 330COEM, 325DLN, 329D, 336DLOEM, 326DL, 336D2GC, 324DLN, 325D, 330D, 330DLN, 340D2LOEM, 325DMH, 336DHVGOEM, 336D2LOEM

    forestry excavators
    325DFMGF, 324DFMLGP, 324DFMGF, 330DFMGF

    skidders
    545C, 525C, 535C

    wheel feller bunchers
    573

    ag tractors
    MT745, MTC745, MT735, MTC755, MT755, MTC765, MT765, MTC735

    hydraulic track drills
    MD5075

    wheel loaders
    950H, 962H, IT62H

    brush cutters,industrial,other
    586CLRC

    wheel dozers
    814FII

    wheel excavators
    M330DMH, M325DLMH, M325DMH

    3000
    C7.2