179-9462: ENS. TÊTE - CYLINDRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    179-9462: ENS. TÊTE - CYLINDRE

    Numéro de pièce : 179-9462
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble culasse

    Description :

    • Les culasses reposent sur le haut du bloc-cylindres, fermant le haut des cylindres pour former la chambre de combustion.


    Attributs :
    Les culasses Cat® sont :

    • Entièrement usinées pour respecter les tolérances de conception et les normes strictes de Caterpillar. L'absence de fuites est garantie grâce à l'adaptation parfaite de l'ensemble des composants de la culasse et des portées correspondantes. Vous bénéficiez ainsi d'une fiabilité et d'une longévité optimales.
    • Propres. Pendant les processus de moulage, du sable à noyaux peut s'infiltrer au fond des culasses et ensuite contaminer et endommager le moteur ou empêcher un refroidissement adéquat pendant le fonctionnement.
    • Compatibles avec les guides et/ou inserts de soupape standard et surdimensionnés : les différentes tailles de guides et d'inserts disponibles optimisent la réutilisation et la réparation des culasses, évitant des remplacements coûteux.
    • Conçues pour la remanufacturation : la partie inférieure coûteuse du moulage de culasse peut être usinée afin d'éliminer les dommages mineurs et être réutilisée.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Les pièces Cat Reman sont la solution privilégiée. Les pièces de qualité su...
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 311,15
    • Largeur (mm): 381
    • Longueur (mm): 1 130,3
    pipelayers
    572RII

    track feller bunchers
    TK1051

    ag tractors
    85E, 75E, 95E, 65E, 75D

    wheel loaders
    972GII, 966GII, 972G

    wheel dozers
    814F

    compactors
    815F, 816F

    wheel excavators
    W345BIIMH

    track excavators
    365B, 365BMH, 345BIIMH, 345BMH, 345BII, 345BIIL, 365BL, 345BL, 365BLU, 345B

    motor graders
    140HNA, 16H, 160HNA, 14H, 143H, 163H

    track type tractors
    D7RII, D7RIILGP, D7RIIXR

    articulated trucks
    725, 730