179-9674: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    179-9674: BAGUE

    Numéro de pièce : 179-9674
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Benzene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 4,41
    • Désignation des matériaux: Ce plastique stratifié assure de bonnes performances anti-friction et anti-usure dans les applications de chargement associées à des chocs ou des impacts violents. Principalement utilisé dans les charges semi-statiques ou à faible rotation.
    • Hauteur de la section (in): 0,16
    • Largeur de la section (in): 0,23
    • Matière: Plastique - Stratifié phénolique
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    material handler
    MH3024, M325D L MH M325D MH MH3026

    wheel tractor-scraper
    613G

    wheeled excavator
    M315D, M316D, M322D MH M317D2, M322C, M315C, M322D2, M316C, M325C MH M322F, M322D, M318F, M316F, M324D2 MH M323F

    excavator
    320D, 318C, 320B, 324D L 336D L 325D, 323D L 325B L 322C, 330B L 319D L 320D FM 320E L 325F 323F SA 345B II 320E, 320E LRR 323F 320B L 319D LN 323D, 320C, 320D2, 320E RR 329D L 345B L 320B N M325D MH 320D L 330C, 320D2 L M325D L MH 345B, 325D L 323E LN 323F LN 323F L 325F LCR 323E SA