180-1300: Projecteur halogène
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    180-1300: Projecteur halogène

    Numéro de pièce : 180-1300
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Projecteur halogène puissant de 24 V

    Description :
    Les projecteurs halogènes résistants aux chocs Cat® peuvent résister aux vibrations et aux conditions environnementales difficiles rencontrées sur la plupart des chantiers, conformément aux spécifications Cat en matière de résistance aux éclaboussures d'eau et aux vibrations. Ils sont supérieurs aux projecteurs standard en termes de durée de vie et de luminosité. Si vous avez besoin d'une solution abordable capable de faire face à vos longues journées de travail et à vos applications à fort taux de vibrations, optez pour les projecteurs halogènes résistants aux chocs Cat.
    Attributs :
    • Lentille à feu haut
    • Montage vertical
    • 24 V
    • Connecteur DT intégral
    • Ne nécessite pas de support de montage
    Applications :
    • Applications à fort taux de vibrations

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Motif de la lentille: Feux de route
    • Tension (volts): 24
    • Type de connecteur: DT intégral
    • Type de lampe: Projecteurs halogènes
    • Type de montage: Vertical -- Pas de support de montage
    motor grader
    160H, 120H, 140H, 12H, 135H, 16H, 14H, 163H, 143H