180-1557: ASS. COMMANDE - RÉGULATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    180-1557: ASS. COMMANDE - RÉGULATEUR

    Numéro de pièce : 180-1557
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Commande de régulateur

    Description :

    • Les commandes sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,1
    • Hauteur (mm): 154,94
    • Largeur (mm): 457,2
    • Longueur (in): 18
    • Longueur (mm): 457,2
    engine - generator set
    3612, 3608, 3606