180-3639: COUTEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    180-3639: COUTEAU

    Numéro de pièce : 180-3639
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Couteau latéral

    Description :
    Couteau latéral soudé côté droit.

    Attributs :
    Pièce de remplacement d'origine CAT® d'un couteau latéral de godet endommagé ou usé, aux fixations et finitions identiques à l'original. Accroît la largeur et la capacité du godet.   Améliore la pénétration des longerons.  Protège les coins du godet de l'usure.

    Applications recommandées :
    Ens. godet 180-3627.
    Ens. godet 180-3628.
    Ens. godet 180-3629.
    Ens. godet 180-3630.
    Ens. godet 180-3631.
    Ens. godet 213-9638.
    Ens. godet 213-9639.
    Ens. godet 213-9640.
    Ens. godet 213-9641.
    Ens. godet 213-9642.
    Ens. godet 213-9643.
    Ens. godet 214-2153.
    Ens. godet 227-7271.
    Ens. godet 227-7272.
    Ens. godet 229-2789.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,98
    • Hauteur (mm): 101,00
    • Largeur (mm): 21,00
    • Longueur (in): 4,92
    • Longueur (mm): 125,00
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.