180-5161: POULIE - VILEBREQUIN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    180-5161: POULIE - VILEBREQUIN

    Numéro de pièce : 180-5161
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Poulie de vilebrequin

    Description :

    • Via le système de poulies, les poulies de vilebrequin transmettent la puissance mécanique et le couple à des accessoires supplémentaires.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Hauteur (mm): 203,2
    • Largeur (mm): 210,8
    • Longueur (mm): 210,8
    15 to 18 liter
    C15, C-15, 3406E, C-16

    underground articulated trucks
    AD30